Publier vos produits
M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile
SEPS2BIM

M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile

Traduit par Google,
Tableau de copie de télécopie électronique pour utilisation dans les salles de conférence et les salles de classe. Disponible dans une variété de tailles. L'unité scanne la surface d'écriture et fait une copie papier du contenu du tableau. L'utilisateur peut faire plusieurs copies d'une seule numérisation. La version simple face, la version à copie unique et les tableaux de format bureau sont des options. Peut avoir une option d'interface PC. Le prix de la base de données reflète un tableau de copie mobile à deux panneaux avec une surface d'écriture minimale de 33" x 66". La dimension de profondeur fait référence à la profondeur au niveau de la roulette du cadre de support.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M1875
  • Famille de produitsBoard
  • Groupe de produitsElectronic Facsimile
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1980
  • Largeur (mm)1980
  • Profondeur (mm)860
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement