Publier vos produits
M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3 sur 5 étoiles4.3(10 Avis)
Traduit par Google,
Lave-linge automatique de grande capacité avec un moteur robuste. Le système de contrôle de l'appareil programme la charge, la durée du cycle, la vitesse d'essorage, le tissu, le niveau d'eau et la température de l'eau. La laveuse comprend un distributeur d'eau de Javel et/ou d'assouplissant et un anneau de filtre pour piéger les peluches.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M2300
  • Famille de produitsWasher
  • Groupe de produitsClothes
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1170
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement