Publier vos produits
M3005 - Bassinet
SEPS2BIM

M3005 - Bassinet

4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
Traduit par Google,
Berceau avec chariot. Le chariot doit être construit en acier inoxydable et être monté sur des roulettes en caoutchouc à roulement à billes de 3 po. Le berceau doit être en plastique transparent. Conçu pour être utilisé avec des nourrissons. Le chariot peut comprendre des étagères et des tiroirs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M3005
  • Famille de produitsBassinet
  • Groupe de produitsw/Cart
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1040
  • Largeur (mm)810
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement