Publier vos produits
M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding
SEPS2BIM

M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding

4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
Traduit par Google,
Fauteuil roulant pliant de transport de patients bariatriques d'une capacité d'au moins 500 lb. Construit avec un cadre en acier robuste et une double traverse, avec accoudoir amovible et repose-pieds pivotants. L'unité a des roulettes avant et des roues arrière robustes avec des roulements de roue de précision à l'avant et à l'arrière. L'unité est utilisée pour le mouvement du patient.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4710
  • Famille de produitsWheelchair
  • Groupe de produitsPatient
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)990
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)1240
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText