Publier vos produits
M5525 - Lensometer, Soft Contact
SEPS2BIM

M5525 - Lensometer, Soft Contact

Traduit par Google,
Lentomètre de contact souple. L'unité comprend un support de lentille, une échelle externe, un support de prisme, un axe de prisme de 0 à 180 degrés, une alimentation externe, une imprimante et des lectures d'axe avec une cible en croix de style américain. Utilisé pour mesurer les lentilles de contact souples et dures ainsi que les verres de lunettes conventionnels.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M5525
  • Famille de produitsLensometer
  • Groupe de produitsSoft Contact
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)480
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord