Publier vos produits
M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter
SEPS2BIM

M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter

Traduit par Google,
Réfracteur d'examen de la vue avec fauteuil motorisé. L'unité se compose d'une chaise réglable et d'un réfracteur pour l'examen de la vue, monté sur un support. Le support comprend un plateau d'additifs avec bras et plateau de kératomètre et un plateau d'instruments intégré. L'unité est conçue pour être utilisée lors d'examens ophtalmologiques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M5600
  • Famille de produitsUnit
  • Groupe de produitsExam
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1900
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)1220
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis