Publier vos produits
R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves
SEPS2BIM

R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves

Traduit par Google,
Réfrigérateur de laboratoire d'environ 83x56x33. Cette unité aura des portes doubles; intérieur en acier inoxydable; six étagères en acier inoxydable entièrement réglables à un demi-centre ; Refroidisseur à serpentin soufflant avec dégivrage automatique à cycle d'arrêt et horloge d'enregistrement de la température de précision sur sept jours. Cette unité est utilisée dans les hôpitaux et les laboratoires de recherche pour l'entreposage frigorifique général.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R6280
  • Famille de produitsRefrigerator
  • Groupe de produitsLab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2060
  • Largeur (mm)1440
  • Profondeur (mm)910
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement