Publier vos produits
R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet

Traduit par Google,
Réfrigérateur à usage général d'environ 84x27x37. Cet appareil est en acier inoxydable résistant à la corrosion. Il a une seule porte à fermeture automatique avec arrêts de sécurité. Ce réfrigérateur est généralement utilisé dans les cuisines commerciales, les hôpitaux et les écoles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R7050
  • Famille de produitsRefrigerator
  • Groupe de produits25 Cubic Feet
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)740
  • Profondeur (mm)890
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement