Publier vos produits
X6196 - Injector, CT
SEPS2BIM

X6196 - Injector, CT

Traduit par Google,
Injecteur CT. Cette unité est un système radiographique spécialisé qui fournit des images visuelles nettes et bien définies de l'anatomie vasculaire. L'injecteur introduit un fluide radio-opaque visuel (produit de contraste) dans une artère ou une veine par l'intermédiaire d'un petit cathéter, faisant contraster les vaisseaux avec leur environnement plus radiotransparent. L'unité intègre une seringue électromécanique ou pneumatique pour administrer le produit de contraste. Les ensembles de seringues consistent en un moteur électrique relié à un vérin à vis qui déplace le piston de la seringue dans ou hors du corps de la seringue. L'unité est utilisée dans les hôpitaux avec des procédures radiographiques. L'unité peut être montée au plafond, au mur ou sur un support à distance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X6196
  • Famille de produitsInjector
  • Groupe de produitsCT
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1400
  • Largeur (mm)660
  • Profondeur (mm)1350
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement