Publier vos produits
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381

    Frontside View 381

    Frontside View 381 est une grille pour façade textile qui permet de maintenir la vision vers l'extérieur. En neuf ou en rénovation, elle permet de réduire la chaleur à l'intérieur du bâtiment Protection thermique bloque jusqu'à 81% de la chaleur solaire Résistance durable résiste aux agressions climatiques (vent, grêle, UV) Confort visuel 17 coloris
    Spécification
    • fil 1100 Dtex PES HT poids 550 g/m² épaisseur 0,95 mm laize 267 cm format standard pièce 50 ml résistance rupture (chaîne/trame) 330/330 daN/5cm résistance déchirure (chaîne/trame) 80/90 daN coefficient d'ouverture 28%
    Spécifications techniques
    • Réference unique.381
    • Famille de produitsWalls: External Walls
    • Groupe de produitsTextile Facade
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2670
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCWindow screens
    • Code UNSPSC30171614
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Titre OmniClassFolding Exterior Shutters
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord