Publier vos produits
Soltis Master 99
Soltis Master 99
Soltis Master 99

    Soltis Master 99

    Screen de protection solaire pour applications intérieures. Soltis Master 99 filtre la lumière pour une maîtrise de l'éblouissement optimisée.
    Spécification
    • - Existe en 3 versions différentes : Envers aluminisé (22 références), Envers couleur (6 références unies bifaces) et Envers Blanc (1 référence Blanc/ Noir) - Existe aussi en version LowE (Nous consulter) - Disponible en 2 laizes différentes selon le colors (177 and 267 cm) et en bandes verticales de 126 mm (Nous consulter) - Poids : 290 g/m² - Epaisseur : 0.32 mm - Classement feu : B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable via Texyloop - Certifié Greenguard Gold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soltis99
    • Famille de produitsSolar Protection
    • Groupe de produitsScreen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCWindow screens
    • Code UNSPSC30171614
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord