Publier vos produits
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88

    Soltis Harmony 88

    Screen de protection solaire pour applications intérieures et extérieures. Soltis Harmony 88 offre un équilibre parfait entre esthétisme, transparence et comfort thermique.
    Spécification
    • - Existe en 17 coloris unis - Laize : 267 cm - Poids : 360 g/m² - Epaisseur : 0.45 mm - Classement feu : B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable via Texyloop - Certifié Greenguard Gold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soltis88
    • Famille de produitsSolar Protection
    • Groupe de produitsScreen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCWindow screens
    • Code UNSPSC30171614
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord