Soltis Perform 92Soltis Perform 92Soltis Perform 92
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Soltis Perform 92

Screen de protection solaire pour applications intérieures et extérieures. Soltis Perform 92 agit comme un bouclier thermique. Installé en store extérieur, il bloque jusqu'à 97% de la chaleur.
Spécification
  • - Existe en 48 coloris unis et 2 laizes selon le coloris (177 et 267 cm) - Poids : 420 g/m² - Epaisseur : 0.45 mm - Classement feu : B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable via Texyloop - Certifié Greenguard Gold
Spécifications techniques
  • Réference unique.soltis92
  • Famille de CollectionsSolar Protection
  • CollectionScreen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCWindow screens
  • Code UNSPSC30171614
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
  • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
  • Code CSI MasterFormat 201413 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
  • Titre OmniClassWindow Blinds
  • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord