Publier vos produits
B 1111/6 Clearview

B 1111/6 Clearview

Traduit par Google,
B 1111/6 est une brique de verre carrée en demi-coquille idéale pour les structures horizontales d'intérieur et d'extérieur. Le petit format offre un double avantage : d'une part, les panneaux sont plus sûrs pour marcher dessus, grâce à la plus grande surface de l'espace entre les blocs, ce qui augmente les frottements. D'autre part, la taille réduite du format appliqué pour les revêtements de sol rend les surfaces plus décoratives et plus adaptées à l'ameublement d'intérieurs et d'extérieurs. B 1111/6 est disponible dans la conception en verre lisse et avec deux finitions (transparent et sablé sur 1 côté ). Pour l'installation, il est conseillé de laisser un espace d'au moins 3 cm entre les briques de verre.
Spécification
  • B 1111/6 Clearview Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/3.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 12x12x6

    WEIGHT (Kg): 1,20

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼49 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 20

    N. PIECES/PALLET: 900


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Spécifications techniques
  • Réference unique.B_1111_6_Clearview
  • Famille de produitsTechnology - pavers: piastre
  • Groupe de produitsB 1111/6 Clearview
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)117
  • Largeur (mm)117
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks
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
Produits similaires