Publier vos produits
B 1919/7 Circles

B 1919/7 Circles

Traduit par Google,

B 1919/7 est une brique de verre demi-coquille carrée d'une épaisseur de 7 cm applicable aux structures horizontales aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

B 1919/7 est disponible dans la conception en verre avec des cercles concentriques et une finition transparente.

Pour l'installation, il est conseillé de laisser un espace d'au moins 3 cm entre les briques de verre.

Spécification
  • B 1919_7 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.3

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x7

    WEIGHT (Kg): 2,5

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 312


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Spécifications techniques
  • Réference unique.B_1919_7_Circles
  • Famille de produitsTechnology - pavers: piastre
  • Groupe de produitsB 1919/7 circles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Nom UNSPSCBlocks
  • Code UNSPSC301315
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks
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
Produits similaires