Publier vos produits
BG 1919/8 Circles

BG 1919/8 Circles

Traduit par Google,
BG 1919/8 est un pavé en briques de verre carrées qui présente une résistance mécanique élevée (résistance à la rupture et à la compression) et une bonne capacité d'isolation thermique. Grâce à la conception du verre avec des cercles concentriques , BG 1919/8 est idéal pour les structures horizontales dans lesquelles, en plus d'assurer le passage de la lumière, on souhaite embellir le sol avec des décorations géométriques non en relief. Pour l'installation, il est conseillé de laisser un espace d'au moins 3 cm entre les briques de verre.
Spécification
  • BG 1919/8 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,80

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Spécifications techniques
  • Réference unique.BG_1919_8_Circles
  • Famille de produitsTechnology-Pavers:mattoni
  • Groupe de produitsBG 1919/8 Circles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks