Publier vos produits
ORBIS B R19/5 Clearview
ORBIS B R19/5 Clearview

    ORBIS B R19/5 Clearview

    Traduit par Google,

    Orbis BG R19/5 est un pavé de blocs de verre circulaire qui allie design et fonctionnalité pour répondre aux différentes exigences de construction.

    Des structures urbaines complexes aux intérieurs simples, sa forme unique en fait la solution idéale pour ajouter du style, du caractère et de l'originalité aux applications résidentielles et commerciales : sols, trottoirs, passerelles, espaces souterrains, passerelles piétonnes et cours.

    Avec Orbis BG R19/5, vous pouvez maximiser la lumière naturelle là où elle est le plus nécessaire et, en même temps, augmenter la stabilité et la résistance mécanique de toute structure horizontale.

    Orbis BG R19/5 est disponible en deux tailles, Ø19x5cm et Ø19x10cm (format creux), dans la conception en verre lisse avec une finition sablée sur une ou deux faces.

    Spécification
    • TECHNOLOGY Orbis B R19_5 Clearview - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.2 Wm^-2 K^-1

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19X5

      WEIGHT (Kg): 1,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): 20

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 480


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ORBIS_B_R19_5_Clearview
    • Famille de produitsTechnology-Pavers:mattoni
    • Groupe de produitsBR 19/5 Clearview
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks