Publier vos produits
Saniaccess2
Saniaccess2
Saniaccess2
Saniaccess2
Saniaccess2

    Saniaccess2

    Le Saniaccess 2 permet d'évacuer les eaux vannes d'un WC jusqu'à 5 m de hauteur ou jusqu'à 100 m horizontalement.Equipé d’un double accès, le Saniaccess 2 facilite l'intervention en cas de blocage, sans avoir besoin de démonter l'appareil ni vider la cuve. Il fait partie de la gamme de broyeurs la plus silencieuse du marché avec seulement 46 dB(A). Grâce à ses lignes épurées le Saniaccess 2 s'intègre facilement dans différents espaces.Le Saniaccess 2 peut s’adapter sur une cuvette traditionnelle et convient parfaitement en remplacement d’un ancien modèle. Il s’installe avec facilité, sans aucune modification et évacuera vos eaux usées et vannes jusqu’à 5 mètres verticalement ou 100 mètres horizontalement. Grâce à ses deux entrées, le Saniaccess 2 peut évacuer les eaux d'un WC ainsi que d'un lave-mains.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Saniaccess2
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanibroyeur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Matériel secondairePP-MD
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)5.3
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code ETIMEC011009
    • Nom ETIMFaeces pump with standard motor