Publier vos produits
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S

    Sanicondens Clim Mini S

    Le Sanicondens Clim Mini S est une pompe conçue pour évacuer le condensat des climatiseurs. Sa taille compacte lui permet de s'intégrer facilement dans un climatiseur mural. Elle est à la fois efficace et silencieuse (21 dB(A)), avec la capacité de succion jusqu'à 6 mètres de hauteur. Lorsque le condensat atteint un certain niveau dans l'unité de détection, la pompe s'active automatiquement pour l'aspirer et l'évacuer.

    Spécification
    • Solution compacte pour une installation discrète
      Silencieuse : seulement 21 dB(A)
      Système de sécurité : protecteur thermique à 130°C et alarme anti-débordement
      Suivi facile : base transparente

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sanicondens-clim-mini-s
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanicondens Clim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)54
    • Largeur (mm)33
    • Profondeur (mm)120
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes