Publier vos produits
Sanicondens Clim Pack S
Sanicondens Clim Pack S
Sanicondens Clim Pack S
Sanicondens Clim Pack S
Sanicondens Clim Pack S

    Sanicondens Clim Pack S

    Le Sanicondens Clim Pack S a été conçu pour vous proposer une solution esthétique pour le relevage des condensats de climatisation. L'ensemble du système est intégré dans une goulotte blanche très discrète.

    Le Sanicondens Clim Pack S peut aspirer jusqu'à 2 m entre le bloc de détection et la pompe, et reste très silencieux avec ses 21 dB(A) seulement.

    Les condensats pénètrent tout d'abord dans le bloc de détection. Lorsque le niveau est assez élevé, la pompe se déclenche et aspire les condensats afin de les évacuer. Pour une installation sécurisée, le Sanicondens Clim Pack S est équipé d’un protecteur thermique (130 °C) et d’un contact alarme antidébordement.

    Spécification
    • Solution complète pour une installation esthétique
      Montage facile : accessoires de fixation et de raccordements inclus
      Platine reversible : droite ou gauche

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sanicondens-clim-pack-s
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanicondens Clim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)127
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Poids net (Kg)1.12
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes