Publier vos produits
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR

    Sanipro XR

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Le Sanipro XR Up est la solution idéale pour l'installation d'une nouvelle salle de bain. Esthétique, performant et silencieux, il est composé d'un broyeur doté d'une technologie silence. De plus, grâce à ses 4 entrées disponibles, il permet de raccorder tous les équipements sanitaires d'une salle de bain complète : douche, lave-mains, toilette et bidet. Son filtre à charbon actif neutralise les odeurs et sa puissance lui permet de relever les eaux jusqu'à 5 m à la verticale et 100 m à l'horizontal.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.saniproxr
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanibroyeur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Poids net (Kg)6.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code ETIMEC011009
    • Nom ETIMFaeces pump with standard motor