Saniwall Pro up à carrelerSaniwall Pro up à carrelerSaniwall Pro up à carrelerSaniwall Pro up à carrelerSaniwall Pro up à carreler
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Saniwall Pro up à carreler

Le Saniwall Pro Up vous permet d’installer une salle d’eau complète avec douche, lavabo et WC suspendu dont il évacuera les eaux usées à travers une évacuation de faible diamètre. Avec son bâti-support à carreler, ce broyeur pour WC suspendu saura se montrer discret en s’intégrant parfaitement derrière le carrelage mural de votre salle de bain.

Grâce à son moteur silencieux (47 dB(A)) et à son bâti-mural à carreler, le broyeur pour WC suspendu Saniwall Pro Up se fera très discret une fois installé derrière vos toilettes. 

Il s’adapte sur tous les modèles de WC suspendus et est équipé d’une double chasse (3/6 litres), pour réaliser des économies d’eau toute l’année.

Les 3 entrées du Saniwall Pro Up permettent d'installer une salle d'eau complète en connectant un WC suspendu, une douche et un lave-mains.

Sa conception optimisée vous permet d’intervenir facilement sur l’appareil en cas de problème :

- Une trappe amovible qui évite de démonter la cuvette et déconnecter le broyeur

- Un broyeur équipé d'un double accès

Le broyeur est équipé d’un clapet anti-retour et de connecteurs pour son installation, le bâti-support intègre une plaque de commande chromée. 

Le Saniwall Pro UP bénéficie de deux certifications, gages de qualité :

AFISB BIEN VIVRE, attestant que ce produit a été conçu pour garantir autonomie et bien-être dans la salle de bain, pour les personnes à mobilité réduite.

Origine France Garantie, Saniwall Pro Up est fabriqué dans l’usine SFA située dans l’Oise 

Spécifications techniques
  • Réference unique.saniwall-pro-up-to-tile
  • Famille de CollectionsSFA
  • CollectionSanibroyeur
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1130
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalPE/PP
  • Matériel secondairePP-MD
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord