Publier vos produits
Sanicompact 43 - WC compact avec broyeur intégré
Sanicompact 43 - WC compact avec broyeur intégré
Sanicompact 43 - WC compact avec broyeur intégré
Sanicompact 43 - WC compact avec broyeur intégré

    Sanicompact 43 - WC compact avec broyeur intégré

    SANICOMPACT 43 est un WC avec broyeur intégré qui ne nécessite aucun réservoir externe. Il s'agit du plus compact de la gamme SFA.Avec ses 43 cm de profondeur, il est idéal pour aménager des espaces réduits : studio, placards, remplacement d'un bidet, sous un escalier, etc. De plus son faible diamètre d'évacuation, 32 mm, permet une évacuation en toute discrétion.Equipé du nouveau système double chasse économique "ECO+", le SANICOMPACT 43 consomme seulement 1,8L ou 3L d'eau par chasse.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFA010005
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanicompact
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code ETIMEC010175
    • Nom ETIMCloset with faeces grinder