Publier vos produits
Pro Industrial™ Pre-Catalyzed Water Based Epoxy

Pro Industrial™ Pre-Catalyzed Water Based Epoxy

Traduit par Google,

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams reste engagé envers la communauté des architectes alors qu'ensemble, nous naviguons vers une nouvelle façon de travailler. Qu'il s'agisse d'options virtuelles pour les cours de formation continue ou de spécifications de produits, demandez et votre chargé de compte Sherwin-Williams vous répondra (visitez le site Web de Sherwin-Williams pour une liste de représentants). Comme toujours, vous pouvez également continuer à accéder aux outils et aux ressources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en utilisant mySW.com pour commander des nuanciers, des outils de conception, des catalogues, des échantillons de couleurs surdimensionnés et plus encore.

La lavabilité, la résistance chimique et la finition dure et résistante aux chocs de l'époxy à base d'eau précatalysée Pro Industrial™ en font le revêtement idéal pour les zones à fort trafic comme les hôpitaux, les écoles et les restaurants. Son excellent masquage et sa grande couverture minimisent le nombre de couches nécessaires. Spécialement formulé pour les blocs, les cloisons sèches, la maçonnerie et le béton, c'est le revêtement parfait pour presque tous les projets commerciaux qui exigent durabilité, performance et capacité à résister aux nettoyages répétés. La formule monocomposante à base d'eau de Pro Industrial™ Pre-Catalysed Epoxy vous fera gagner un temps précieux. Il n'est pas nécessaire de mélanger ou de mesurer. Il n'y a pas de durée de vie en pot limitée. L'application et le nettoyage sont rapides et faciles. Disponible en eg-shel et semi-glacé, ce produit vous permet d'offrir le look que vos clients veulent dans les délais et le budget.

caractéristiques du produit

  • Performances améliorées, commodité d'un seul composant
  • Résistant à la plupart des nettoyants commerciaux
  • Excellentes propriétés anti-taches
  • Flux et niveaux pour une finition lisse
  • Application sans effort au pinceau, au rouleau ou au pistolet

Contactez Sherwin-Williams Paints

Spécifications techniques
  • Réference unique.sw-006
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsPro Industrial™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES