Publier vos produits
ConFlex™ XL Smooth High Build Acrylic Coating

ConFlex™ XL Smooth High Build Acrylic Coating

Traduit par Google,

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams reste engagé envers la communauté des architectes alors qu'ensemble, nous naviguons vers une nouvelle façon de travailler. Qu'il s'agisse d'options virtuelles pour les cours de formation continue ou de spécifications de produits, demandez et votre chargé de compte Sherwin-Williams vous répondra (visitez le site Web de Sherwin-Williams pour une liste de représentants). Comme toujours, vous pouvez également continuer à accéder aux outils et aux ressources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en utilisant mySW.com pour commander des nuanciers, des outils de conception, des catalogues, des échantillons de couleurs surdimensionnés et plus encore.

Le revêtement acrylique à haut pouvoir garnissant ConFlex XL™ est un revêtement imperméable élastomère qui protège les surfaces de maçonnerie et de béton de la pénétration de l'eau, même dans des environnements météorologiques difficiles. Son film épais et élastique recouvre, cache et protège pour une durabilité à long terme et une excellente résistance à l'efflorescence. Disponible en finitions lisses et texturées, ConFlex XL est conçu pour ne pas piéger la vapeur d'humidité à l'intérieur, ce qui réduit les cloques et les défaillances. L'application est fluide et efficace, ce qui donne une finition sans trous d'épingle avec moins de travail. De plus, ConFlex XL Texture minimise facilement les imperfections et les irrégularités de surface mineures, offrant une apparence extérieure fraîche et texturée uniforme et un attrait durable avec une protection maximale contre la pluie poussée par le vent. Disponible dans une large gamme de couleurs personnalisées, ConFlex XL est idéal pour tous les types de nouvelles constructions commerciales et résidentielles ou pour les repeints sur stuc, panneau de béton, panneau de béton préfabriqué et CMU.

Contactez Sherwin-Williams Paints

Spécifications techniques
  • Réference unique.sw-063
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsConFlex™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES