Publier vos produits
AEROPAC
AEROPAC
    SIEGENIA

    AEROPAC

    Traduit par Google,

    Le ventilateur mural AEROPAC est la solution à la pollution sonore et environnementale croissante, et a déjà été utilisé plus de 100 000 fois.

    Grâce à son système d'arrivée d'air frais insonorisé, l'AEROPAC favorise un environnement intérieur calme et sain. Équipé d'un ventilateur puissant et ultra-silencieux, il peut être installé même dans de grandes pièces. Le débit d'air multi-niveaux se règle et se programme facilement via l'écran LCD ou, sur la version « smart », entièrement via l'application. Trois filtres optionnels offrent une protection efficace contre le pollen, les particules fines et autres polluants. L'AEROPAC DD, quant à lui, utilise la différence de pression naturelle comme ventilation passive pour une ventilation à la demande. Les modèles AEROPAC IE et AEROPAC IE smart sont équipés de série d'un régulateur de CO₂.

    Spécification
    • wall-mounted ventilator with sound absorption

      single room ventilation unit with G3 filter as standard intended for the ventilation of living room or bedrooms

      Professional fresh air supply with perfect acoustic insulation
      Easy to operate
      Air filtering, optional also pollen filter or active carbon filter or NOx-filterF7
      Extremely quiet operation ensures a relaxing sleep
      Easy to read display

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aeropac
    • Famille de produitsVentilation systems
    • Groupe de produitsWall-mounted ventilators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)467
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)132
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCVentilation
    • Code UNSPSC401015
    • Code Uniclass 2015EF_65_40
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 25 15
    • Titre OmniClassHeating and Ventilating Units
    • Code CSI UniFormat IID3040
    • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems