Publier vos produits
apartment door with multi-point locking BS2600 (RC 2)
SIEGENIA

apartment door with multi-point locking BS2600 (RC 2)

Traduit par Google,

Une maison est un bâtiment; une maison est un sentiment. Un sentiment de protection insouciante, qui ne peut naître que là où vous

se sentir en sécurité. Votre maison deviendra en toute sécurité une maison avec KFV. C'est le confort intérieur du groupe SIEGENIA. Grâce à des systèmes anti-effraction qui résultent d'une qualité maximale et de 150 ans d'expertise. Grâce à des éléments de verrouillage supplémentaires dans le coffre de la serrure auxiliaire, notre serrure multipoints BS2600 renforce la résistance à l'effraction sur toute la hauteur de la porte. Parce qu'une serrure multipoints de KFV n'est pas seulement une série de différents mécanismes de verrouillage ; il s'agit d'un système parfaitement coordonné de composants individuels d'une qualité exceptionnelle et d'une fiabilité fonctionnelle. La police recommande au moins la classe de résistance RC2 pour les portes d'entrée. Avec la marque de qualité SIEGENIA KFV, des solutions jusqu'à RC4 et VdS classe C sont facilement réalisables. Le tout dans un seul but : voler du temps au cambrioleur. Parce qu'après deux à trois minutes, presque tous les auteurs abandonnent leur tentative.

Spécification
  • Multi-point lock BS2600 (key operated) for use in timber, PVC and metal doors. Multi-point lock, each with with 2 galvanically finished steel round bolts and hook bolts with 20 mm cache and continuous, galvanised faceplate, 2170 mm length, boxes bolted to faceplate. The steel round bolts and hook bolts in combination with the high-quality KFV frame parts provide a high standard of thermal insulation and optimum sealing. The steel round bolts make it difficult to pry open the door, the hook bolts make it difficult to prise the door leaf and frame apart. Main lock with closed box, prepared for profile cylinder with cylinder operated lock, with main lock bolt, with maintenance-free PVC-coated softlock latch. Lock breakthroughs for the continuous screwing of the hardware with chip-protection bushes. Locking and unlocking via single turn key rotation with bar counter-pressure retention. Smooth gear and latch lever operation. - Can be used on DIN right and left due to reversible latch - Can be used for door elements with burglar resistance in accordance with DIN EN 14351, tested and classified in accordance with DIN EN 1627 – -1630 - The main lock fulfils the safety-relevant features of DIN 18251 – 3 class 3, the auxiliary locks class 4 - VDS certification to class B According to version, can be delivered with 25 to 80 mm backset, PZ dimension 72 to 94 mm, spindle square 8 to 10 mm. Product: KFV Type: BS2600
Spécifications techniques
  • Réference unique.SI-KFV01-BS2600
  • Famille de produitsDoor systems
  • Groupe de produitsDoor systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2110
  • Largeur (mm)1110
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_54
  • Description de l'Uniclass 2015Multipoint door locks
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors