Publier vos produits
1-sash front door with Genius and panic function
SIEGENIA

1-sash front door with Genius and panic function

Traduit par Google,

Une maison est un bâtiment; une maison est un sentiment. Un sentiment de protection insouciante, qui ne peut naître que là où vous

se sentir en sécurité. Votre maison deviendra en toute sécurité une maison avec KFV. C'est le confort intérieur du groupe SIEGENIA. Grâce à des systèmes anti-effraction qui résultent d'une qualité maximale et de 150 ans d'expertise. Notre vaste gamme complète de serrures KFV et de serrures multipoints offre diverses solutions éprouvées pour les portes coupe-feu, les serrures d'issues de secours selon EN 179 et les serrures anti-panique selon EN 1125. Celles-ci se distinguent par une fonctionnalité maximale. fiabilité et facilité d'utilisation totale. Pour les objets très sophistiqués, vous pouvez également combiner une résistance à l'effraction renforcée avec une facilité d'utilisation automatique. Car même des solutions anti-panique jusqu'à la classe de résistance RC4 avec fonction moteur GENIUS intégrée sont possibles avec SIEGENIA KFV.

Spécification
  • Panic multi-point lock GEP EP960 for use in single-sash escape and rescue routes in accordance with EN 179 and EN 1125 for timber, PVC or metal doors. Electro mechanical panic multi-point lock with 2 auxiliary boxes, each with 1 galvanically finished steel round bolt and hook bolt with 20 mm cache and continuous faceplate, matt brushed stainless steel, 2170 mm length, boxes bolted to faceplate. The steel round bolts make it difficult to pry open the door, the hook bolts make it difficult to prise the door leaf and frame apart. Main lock with closed box, prepared for profile cylinder with cylinder operated lock, with main lock bolt, locking and unlocking by turning the key 90 degrees. Opening in the direction of escape is possible at any time by activation of the lever handle. Fully automatic locking part of all elements after closing the door. Locking part generally with deadbolt counter-pressure retention. Unlocking of the complete multi-point lock - Electro-mechanically via electrical impulse - From the inside via the lever handle by the integrated panic function - Mechanically via the cylinder lock (also in case of power failure) Can be released via the lever handle in the direction of escape at any time. - Can be used on DIN right and left due to reversible latch - Direction of escape adjustable (function B) - Complete menu navigation when installed - Day/night operation adjustable via LED button on the secondary sash - Can also be combined with external components such as clock timer, motorised door drive, fingerprint, KFVkeyless or alarm system - Cylinder with free-running cam is not necessary - Can be used for door elements with burglar resistance in accordance with DIN EN 14351, tested and classified in accordance with DIN EN 1627 – -1630 - The main lock fulfils the safety-relevant features of DIN 18251 – 3 class 3, the auxiliary locks class 4 Available versions - Panic function B, E - Backset 35, 40, 45, 55 and 65 mm - Faceplate versions F16, F20, F22, F24, P6x22, P6x24, P8x22, P8x24, P10x30 - PZ dimension 72, 74, 92 and 94 mm - Spindle square 9 mm Product: KFV Type: GEP EP960B or GEP EP960E (according to function)
Spécifications techniques
  • Réference unique.SI-KFV02-GEP_EP960
  • Famille de produitsDoor systems
  • Groupe de produitsDoor systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)1300
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)200
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_75_30_27_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electromechanical door locks
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors