Publier vos produits
LightStack UHD Fiber Panels
LightStack UHD Fiber Panels
LightStack UHD Fiber Panels
    Siemon

    LightStack UHD Fiber Panels

    Traduit par Google,

    Le boîtier de fibre LightStack UHD est une solution économique et peu encombrante pour la fibre plug and play ultra haute densité

    applications. Ce boîtier compact contient 144 fibres dans 1U avec une connectivité MTP à LC, le tout dans une unité de 5 pouces (128 mm) de profondeur.

    La conception simplifiée et autonome optimise l'expédition, la manutention et l'installation, en particulier dans les environnements à espace limité.

    Le boîtier LightStack UHD offre des performances à faible perte pour s'adapter à une large gamme de configurations de canaux pour

    applications multimodes et monomodes. Les adaptateurs LC à obturateur intégrés disposent d'une porte interne qui s'ouvre

    sans toucher la face d'extrémité du connecteur et revient automatiquement en position fermée, protégeant les ports vides de

    poussière et débris. Des gestionnaires de câbles avant et arrière en option sont disponibles pour contrôler et protéger les câbles. Le gestionnaire de câbles avant

    dispose d'une porte intégrée qui est amovible pour permettre un accès complet à la connectivité LC. La porte s'ouvre pour permettre

    visibilité sur la bande d'étiquetage intégrée. Le gestionnaire de câbles arrière s'accroche simplement à l'arrière du boîtier pour soutenir

    ensembles de câbles MTP entrants.

    Spécification
    • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Siemon-LightStack-UHD
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsFiber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie