Publier vos produits
BL711 Micro Accent
BL711 Micro Accent
    Signify

    BL711 Micro Accent

    Traduit par Google,
    Le Mini-Bullyte BL711 est un excellent choix pour les applications à espace limité. Sa construction entièrement en aluminium comprend un bras pivotant entièrement réglable avec des dents de verrouillage anti-vibrations. L'optique comprend une lentille en verre trempé transparent et nécessite un T3 de 20 W ou un MR11 de 35 W maximum. Des LED à économie d'énergie sont disponibles pour assurer une distribution uniforme de la lumière et une longue durée de vie.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Offers up to 50,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Die-cast aluminum construction
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool LEDs
      • Thermoset powdercoat finish
      • Pre-wired
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BL711_Micro_Accent
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Landscape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage