Publier vos produits
Compac CLUR3 LED Recessed Emergency Unit
Compac CLUR3 LED Recessed Emergency Unit
    Signify

    Compac CLUR3 LED Recessed Emergency Unit

    Traduit par Google,
    L'unité d'urgence Chloride Compac LED CLUR3 est une unité d'urgence encastrée conçue pour compléter le reste de la famille de sortie/d'urgence Compac LED en termes d'apparence et de fiabilité. Il permet une sortie immédiate et sûre dans des situations de faible luminosité et fonctionne en harmonie dans les applications commerciales ou industrielles légères. La tête de lampe centrale est fixe tandis que les deux lampes latérales peuvent être orientées pour des angles gauche et droit parfaits.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Lamps can be aimed for the perfect left and right angle
      • Standard self-diagnostic/self-test feature to assure it is ready at any time
      Product Features:
      • Damp Locations
      • White or Black Finish
      • Recessed Mounted
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Compac_CLUR3_LED_Recessed_Emergency_Unit
    • Famille de produitsChloride
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Exit emergency
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage