Publier vos produits
DB21 Bollard
Signify

DB21 Bollard

Traduit par Google,
La série DB est une borne à tension de ligne disponible en sources incandescentes, CFL, HID et LED. Ce luminaire polyvalent est doté d'un toit en dôme avec des persiennes en aluminium moulé sous pression et dans une variété de hauteurs. L'optique comprend des persiennes symétriques en aluminium moulé sous pression avec un dessous peint avec un revêtement en poudre blanc hautement réfléchissant et un globe en verre trempé. Les sources LED comprennent une lampe Philips LED EnduraLED de 9,5 W, une douille en porcelaine LED 4Kv à culot moyen A19. Le blanc chaud 2700K délivre 800 lumens et la durée de vie de la lampe est évaluée à 25 000 heures.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DB21_Bollard
  • Famille de produitsHadco
  • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Bollards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord