Publier vos produits
EasyLyte LED
EasyLyte LED
    Signify

    EasyLyte LED

    Traduit par Google,
    Le nouveau plafonnier DEL Lightolier EasyLyte est le meilleur choix pour le prix sans sacrifier la facilité d'installation ou la qualité du produit. Les downlights EasyLyte ont été conçus pour partager une plate-forme à cadre unique avec les familles Calculite LED gen 3 et LyteProfile nouvellement repensées. L'architecture à l'épreuve du temps est synonyme de la réputation de Lightolier en matière d'innovation et de satisfaction des besoins des clients. Notre conception modulaire permet une flexibilité d'installation ainsi que des économies de temps et d'argent lors de la réponse aux modifications de projet de dernière minute.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • 70° cut offs ensure proper positioning of optics providing better visual comfort
      • The combined light engine and reflector allow tool-free installation using quick connect technology
      • Easy troubleshooting, changes and upgrades to products post installation
      • EasyLyte with CRI 90 AccuRender: Adaptable lighting that meets your budget, design, and installation needs
      • Standard 120/277V frame simplifies planning and installation
      • Uses the same UniFrame frame as the LyteProfile and Calculte families allowing 50K+ product configurations
      Product Features:
      • 4” & 6” Round reflector Downlight options
      • 4 reflector finishes: Matte White or Black, Clear diffuse, Bronze
      • Flange available in Matte White
      • 2-part reflector and light engine combo
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EasyLyte_LED
    • Famille de produitsLightolier
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Downlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage