Publier vos produits
FloatPlane wall
FloatPlane wall
    Signify

    FloatPlane wall

    Traduit par Google,
    Avec FloatPlane LED, il est plus facile que jamais d'intégrer un style élégant et sportif dans votre aménagement et dans les limites de votre budget. Frais et ludique, avec les options de profil Curve et Edge, les performances de FloatPlane rivalisent avec celles des luminaires LED haut de gamme avec l'abordabilité du fluorescent. La technologie Tunable White disponible vous donne la possibilité de faire varier la température et l'intensité des couleurs, harmonisant ainsi l'éclairage avec votre vie quotidienne.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Sleek and low profile design of only 1.2"h x 8"w
      • Compelling performance of up to 129 LPW
      • Affordable as bulky fluorescent luminaires
      • Wide row spacing with fewer fixtures
      • Now available with tunable white technology
      Product Features:
      • Edge and Curve profile options
      • Multiple lumen package and color temparature options
      • Response Daylight and Actilume Occupancy with field-enabled Daylight sensors
      • Suspended and wall mount versions
      • Variable optics kits to adjust the amount of downlight required
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FloatPlane_wall
    • Famille de produitsLedalite
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Architectural linear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage