Publier vos produits
G3 LED parking garage Gen3
G3 LED parking garage Gen3
    Signify

    G3 LED parking garage Gen3

    Traduit par Google,
    Les luminaires LED Gardco G3 pour parkings se distinguent par leur conception modulaire et compacte, offrant une grande flexibilité d'aménagement. Disponibles avec un ou deux modules LED, les luminaires G3 optimisent le rapport flux lumineux/taille/poids, réduisant ainsi les coûts d'installation et d'exploitation. Leur forme rectiligne produit des faisceaux lumineux rectangulaires et carrés qui éclairent efficacement les angles et le périmètre des parkings. Les luminaires G3 sont disponibles avec variateur et détecteur de mouvement, permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie supplémentaires.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Ability to increase light levels without adding luminaires
      • Up to 50% more energy savings with controls
      • Provides uniform illumination free from hot spots and striations
      Product Features:
      • Modular design for complete design flexibility
      • Available with various levels of dimming control options including motion response technology
      • Driver housing and optical arrays are IP66 rated
      • Easy-access driver door for streamlined maintenance
      • Offers a complete selection of optical distributions including Type 5 Square, Concentrated Downlight, Type 1 Rectangular, and Type 3 Asymmetric
      • Option for surface mounting with Level 2 (3G) Bridge/Overpass vibration rating
    Spécifications techniques
    • Réference unique.G3_LED_parking_garage_Gen3
    • Famille de produitsGardco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Garage & canopy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage