Publier vos produits
MiniView LED Cobra Head (SVS)
MiniView LED Cobra Head (SVS)
    Signify

    MiniView LED Cobra Head (SVS)

    Traduit par Google,
    Le luminaire Lumec MiniView LED Roadway a été conçu pour éliminer les compromis de performance, de fonctionnalités et de valeur lors du choix entre la technologie HID existante et la technologie LED leader de l'industrie. MiniView est la solution idéale lorsque les projets nécessitent un luminaire qui répond aux spécifications sans sacrifier les performances... tout en maximisant les économies d'exploitation et de maintenance. Ce luminaire routier est doté d'un seul module LED conforme à la norme IP66, conçu pour fournir une lumière blanche nette et brillante qui surpasse les performances des luminaires HID existants. Optimisé pour des applications telles que les routes locales et les rues résidentielles, MiniView deviendra le choix de toute ville, municipalité et service public compte tenu de la taille globale, du poids et des fonctionnalités sans outil qui garantissent une installation facile. MiniView fait de votre mise à niveau vers un éclairage LED fiable, durable et nécessitant peu d'entretien une décision simple et rentable.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Provides high-quality, uniform light distribution
      • LEDs are protected from degradation
      • Component lifespan of up to 100,000 hours
      • Quick installation and easy maintenance
      • Reduces pole and bracket investment
      Product Features:
      • Dedicated LED optics
      • IP66-rated sealed light engine
      • Innovative thermal management
      • Tool-free access to electrical compartment
      • Lightweight with low EPA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MiniView_LED_Cobra_Head_SVS
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Road and street
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage