Publier vos produits
ModiFly wall
ModiFly wall
    Signify

    ModiFly wall

    Traduit par Google,
    Simples mais sophistiqués, les luminaires suspendus et muraux ModiFly ont un style qui se prête parfaitement à une variété d'espaces, y compris les bureaux ouverts, l'éducation, la vente au détail et les environnements de soins de santé où le confort visuel et la continuité du design sont essentiels.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Seamlessly transition from wall mount to suspended luminaires using bi, tri and quad links
      • Fully articulating Bi-Link, Tri-Link & Quad-Link joints give you unlimited design options
      • Added array of LEDs along luminaire underside for uniform wallside illumination
      • ADA compliant with slim 4.5"x2.8" wall mount housing
      • Vertical Light Guide technology produces a controlled batwing distribution with 80% downlight
      • Select configurations contribute toward satisfying features L04 and L07 under the WELL Building Standard
      • For offices, schools, healthcare, and hospitality environments
      Product Features:
      • Available in 2ft, 4ft, 5ft, 6ft & 8ft linear lengths
      • Multiple drivers and systems to choose from including 0-10V, PoE, Tunable White & Lutron
      • Choose from 6 standard paint finishes, including new Hero Gold, Silver Nova & Venom Black
      • Seven lumen packages ranging from 1500lm/4ft to 3500lm/4ft in 500lm steps
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ModiFly_wall
    • Famille de produitsLedalite
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Architectural linear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage