Publier vos produits
StreetView LED Cobra Head (SVM)
StreetView LED Cobra Head (SVM)
    Signify

    StreetView LED Cobra Head (SVM)

    Traduit par Google,
    Lorsque des performances supérieures et un prix bas se conjuguent pour répondre aux besoins d'un client. Le luminaire LED Lumec StreetView est conçu pour de nombreuses applications nécessitant un éclairage d'intensité moyenne. Il éclairera efficacement les routes collectrices, les rues de la ville, les ponts et les viaducs, et c'est également un excellent choix pour les routes locales et les rues résidentielles. La conception et l'optique efficaces rendent le StreetView parfait pour les petits et moyens besoins d'éclairage routier car il assurera une fiabilité et une sécurité maximales la nuit pour les conducteurs et les citoyens. Et pour encore plus de charme, StreetView est aussi facile à installer qu'à entretenir. Alimenté par une plate-forme LED Philips inspirée de la célèbre plate-forme LEDgine et dotée d'une conception de gestion thermique innovante, ce nouveau luminaire LED possède deux atouts majeurs : des performances exceptionnelles et une valeur imbattable.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Provides high-quality, uniform light distribution
      • LEDs are protected from degradation
      • Component lifespan of up to 100,000 hours
      • Quick installation and easy maintenance
      • Reduces pole and bracket investment
      Product Features:
      • Dedicated LED optics
      • IP66-rated sealed light engine
      • Innovative thermal management
      • Tool-free access to electrical compartment
      • Lightweight with low EPA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.StreetView_LED_Cobra_Head_SVM
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Road and street
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage