Publier vos produits
Transit LED pendant (TR20)
Transit LED pendant (TR20)
    Signify

    Transit LED pendant (TR20)

    Traduit par Google,
    La polyvalence et le caractère des luminaires sur mât et suspendus à DEL Lumec Transit sont évidents. Combinant un look industriel époustouflant avec des performances photométriques exceptionnelles, les luminaires Transit allient un style moderne et traditionnel à une ingénierie de pointe qui ont fait des luminaires Lumec le choix parfait pour un éclairage efficace des zones urbaines. Confortable à n'importe quelle hauteur de montage avec une large sélection d'optiques, d'options de style et de flux lumineux, le Transit est un choix judicieux pour les besoins d'éclairage de votre projet.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Specific mounting options designed for Transit luminaires maintain harmony in your project’s design
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,530 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Transit_LED_pendant_TR20
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage