Publier vos produits
TruGroove cove
TruGroove cove
    Signify

    TruGroove cove

    Traduit par Google,
    TruGroove Cove crée une ambiance lumineuse douce et peu éblouissante, avec un plafond « silencieux » et sans stries. En ajustant les angles d'installation, vous pouvez déterminer la distribution de la lumière, et les différents flux lumineux disponibles vous permettent de diriger la quantité de lumière idéale dans votre espace.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Highly-controlled asymmetric light throw
      • Single spec housing that can adjust the peak candela angle based on mounting orientation
      • High performance in a smaller than 5"x2" cross-section
      • Free of striations and any "socket shadow" effects.
      Product Features:
      • 8 lumen packages from 1000 lm/4ft to 6000 lm/4ft
      • 5 color temperatures ranging from 2700K to 5000K with 90 CRI option
      • Focus and Fill optics
      • Module lengths to create runs in 6" increments
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TruGroove_cove
    • Famille de produitsLedalite
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Architectural linear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage