Publier vos produits
TruGroove Micro Surface
TruGroove Micro Surface
    Signify

    TruGroove Micro Surface

    Traduit par Google,
    TruGroove Micro Surface repousse les limites de la performance. Son système optique innovant assure une uniformité exceptionnelle et un large espacement entre les rangées grâce à une ligne de lumière continue d'une ouverture de 4,45 cm (1,75 po). Les cellules à persiennes Quad Optic uniques offrent une vaste gamme d'options, de l'éclairage rasant à l'éclairage superposé en passant par l'éclairage asymétrique des murs, répondant ainsi aux exigences des espaces les plus complexes.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Elevate performance to a whole new level in narrow aperture lighting
      • Wide row spacing enabling fewer fixtures and lower energy consumption
      • 20+ Lighting distributions which are ideal for a variety of applications
      • Innovative quad optic louver cell provides visual comfort with performance
      • Smaller and more versatile
      Product Features:
      • MesoOptics producing true batwing distribution
      • AccuRender CRI 90 available in 5 color temperatures or tunable white
      • Interact Pro scalable sensors
      • Multiple up/down lumen package options
      • Symmetric, asymmetric, direct, indirect, and direct/indirect distribution options
      • Suspended, surface and wall mount versions
      • Lens/louver combinations available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TruGroove_surface_micro
    • Famille de produitsLedalite
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Architectural linear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage