Publier vos produits
TunnelView LED Large (TULL)
TunnelView LED Large (TULL)
    Signify

    TunnelView LED Large (TULL)

    Traduit par Google,
    Les luminaires pour tunnel/passage souterrain Lumec TunnelView permettent de remplacer en toute transparence les luminaires HID existants. Ce luminaire est disponible en trois tailles, offre plusieurs flux de lumière et une gamme complète de distributions optiques, ce qui en fait une solution exceptionnelle pour tous les types d'applications de tunnels et de passages souterrains. Inclut l'étiquette de service, la manière innovante de Signify de fournir une assistance tout au long de la durée de vie du produit.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Rugged design optimized to withstand harsh environments
      • Sleek profile preserves headroom in Tunnels
      • Light weight and installer friendly
      Product Features:
      • Three sizes for application flexibility
      • Nine optical distributions for maximum versatility
      • 2700K, 3000K, or 4000K Color temperatures
      • Extensive mounting options from fixed or adjustable to swivel
      • Controls options: DALI, Sensor Ready, Dimming
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TunnelView_LED_Large_TULL
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Tunnel and underpass lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage