Publier vos produits
WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED
WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED
    Signify

    WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED

    Traduit par Google,
    Le WAM1D/WBM1D est un projecteur LED à tension de ligne offrant 50 000 heures de durée de vie, a un CCT de 3 000 K ou 4 000 K et un IRC de 80. La construction est en aluminium moulé sous pression pour plus de durabilité et il a un bras pivotant entièrement réglable avec dents de verrouillage anti-vibrations. L'optique comprend une lentille en verre trempé transparent.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability and reliability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Completely dust tight and sealed against direct jets of water
      • Fade and abrasion resistant
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Die cast aluminum housing
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • IP66 rated
      • Warm or cool color temperatures available
      • Clear or frosted tempered lens available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAM1D_WBM1D_Mini_Floodlight_LED
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Landscape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage