Publier vos produits
Channeled Adhesive CI Design - Senergy Wall Systems
Sika

Channeled Adhesive CI Design - Senergy Wall Systems

Traduit par Google,

Senergy Channeled Adhesive CI_Design est un système de revêtement extérieur de drainage de l'eau à isolation continue et fixé par adhésif qui intègre des canaux de drainage verticaux et une barrière résistante à l'air et à l'eau appliquée par fluide.

Spécification
  • Senergy Channeled Adhesive CI (continuously insulated) Design is used for exterior walls in commercial and residential construction. It is used when water-drainage is desired or required to satisfy code issues. The system is also used when high wind-load requirements dictate the use of adhesive attachment. The system uses a secondary air / water-resistive barrier and channels created by the trowel pattern of the adhesive to provide a cost-effective added level of protection of the sheathing and cavity against moisture and air intrusion. It offers design flexibility, aesthetic appeal and energy savings.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Senergy-Channeled-Adhesive-CI-Design
  • Famille de produitsSenergy
  • Groupe de produitsWall Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalIsolation
  • Matériel secondaireCiment à modification polymère
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
  • Description de l'Uniclass 2015External wall sheathing systems