Publier vos produits
Senergy Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive
Sika

Senergy Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive

Traduit par Google,

L'adhésif canalisé Senergy CI Design avec l'adhésif de placage SikaWall-1000 MaxGrip est un système de revêtement extérieur avec une barrière et une isolation continues résistantes à l'air et à l'eau, comprenant l'adhésif de placage MaxGrip, un mortier de lit de prise spécialement formulé à haute résistance utilisé pour coller la pierre naturelle et fabriquée, le carrelage et le placage de brique mince.

Spécification
  • Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive may be used to adhere thin brick veneer, natural and manufactured stone, and tile with Senergy's Adhered Drainage CI, Non Insulated Stucco and Cement Board Systems. Additional acceptable substrates: Portland Cement Plaster (Stucco) scratch or brown coat complying with ASTMC 926, PermaBase® Cement Board and other cement boards conforming with ASTM C1325 (Type A - exterior), poured and precast concrete/unit masonry.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Senergy-Channeled-Adhesive-CI-Design-with-SikaWall-1000-MaxGrip-Veneer-Adhesive
  • Famille de produitsSenergy
  • Groupe de produitsWall Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalIsolation
  • Matériel secondaireCiment à modification polymère
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
  • Description de l'Uniclass 2015External wall sheathing systems
  • Numéro OmniClass23-13 33 17 11
  • Titre OmniClassExterior Wall Assemblies