Publier vos produits
Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI

Traduit par Google,
Sikagard®-8500 CI est un liquide transparent monocomposant, prêt à l'emploi, à faible viscosité, qui combine la puissance d'un inhibiteur de corrosion pénétrant 100 % actif et d'un inhibiteur de corrosion en phase latente pour atténuer la corrosion électrochimique de l'acier d'armature dans le béton neuf ou vieilli. Sikagard®-8500 CI combine de manière unique le pénétrant réactif primaire avec un second inhibiteur de corrosion en phase latente. Cet inhibiteur en phase latente s'active lorsque le béton se fissure, migrant vers l'acier d'armature pour fournir un niveau de protection supplémentaire au moment où il est le plus nécessaire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sikagard-8500-CI
  • Famille de produitsConcrete Protection
  • Groupe de produitsSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_60_55_96_15
  • Description de l'Uniclass 2015Corrosion inhibitor chemicals
  • Code CSI MasterFormat 201440 46 42
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cathodic Process Corrosion Protection
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 11
  • Titre OmniClassCorrosion Prevention Paints