Publier vos produits
Seamless, Polyurethane Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-27
Seamless, Polyurethane Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-27
Seamless, Polyurethane Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-27
Seamless, Polyurethane Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-27
    Sika

    Seamless, Polyurethane Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-27

    Traduit par Google,

    Sika Comfortfloor® PS-27 est un système de revêtement de sol autolissant en polyuréthane résistant et élastique et fait partie de la gamme de revêtements de sol décoratifs Sika Comfortfloor®.

    Le Sika Comfortfloor® PS-27 est spécialement conçu pour les applications intérieures où des sols sans joints et résistants sont nécessaires.

    Sika Comfortfloor® PS-27 se compose d'une couche de base en polyuréthane élastique, pontant les fissures, qui répond aux exigences strictes des produits à faible émission de COV.

    Les usages

    Le Sika Comfortfloor® PS-27 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    • Santé – Secteur médical
    • Éducation (par exemple, écoles et universités)
    • Loisirs et culture (par exemple, musées, bibliothèques)
    • Commerce de détail et résidentiel
    • Installations de stockage et ateliers

    Caractéristiques / Avantages

    • Sans couture et lisse avec une couleur uniforme
    • Inodore
    • Bonne résistance au feu
    • Faible teneur en COV
    • Souple et résistant
    • Pontage des fissures
    • Fini mat soyeux
    • Bonne résistance mécanique et à l'abrasion
    • Application facile
    • Facile à nettoyer et à entretenir

    Spécifications techniques
    • Réference unique.comfortfloor-ps-27
    • Famille de produits Flooring
    • Groupe de produitsPolyurethane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie