Publier vos produits
Emseal Backerseal® - secondary vertical expansion seal for joints in walls
Sika

Emseal Backerseal® - secondary vertical expansion seal for joints in walls

Traduit par Google,

Scellant de joint pour les murs de construction et les systèmes muraux, Sika Emseal Backerseal est un scellant de joint secondaire économique, précomprimé, au calfeutrage appliqué sur place. Backerseal est une mousse de polyuréthane infusée d’une technologie d’imprégnation hydrophobe-acrylique.

Contrairement au « double calfeutrage et tige d'appui », Backerseal derrière les mastics liquides appliqués sur site fournit une véritable étanchéité « ceinture et bretelles », deux systèmes fonctionnant sur des principes différents pour remplir la même fonction. Le « double calfeutrage et tige d'appui » est très difficile à installer pour obtenir la géométrie nécessaire au fonctionnement des joints mobiles. De plus, les mêmes forces (contraintes de traction au niveau de la ligne de liaison et à l'intérieur du scellant durci) qui provoqueront la défaillance de l'installation extérieure entraîneront probablement également la défaillance de l'installation intérieure. Backerseal fonctionne en compression, fournissant un scellant de joint secondaire entièrement fonctionnel, pratique à installer, utilisant des principes de performance différents de ceux du scellant liquide primaire. De plus, Backerseal offre une valeur d'isolation et d'atténuation acoustique ainsi que la capacité de résister aux effets des différences de pression atmosphérique.

Caractéristiques
• Fournit un joint secondaire étanche
• Fournit une valeur R au niveau des joints
• Résiste aux différences de pression d'air/conforme à l'ABAA
• Reste fermement en compression contre les substrats
• Contribue à LEED
• Sans odeur
• Atténuation du son
• Manipulation propre
• Ne tache pas
• Stable aux UV
• Flexible basse température
• Stable à haute température

Les usages
Comme scellant secondaire derrière :
• Scellants conventionnels pour tiges d'appui et liquides
• Derrière le mastic liquide appliqué directement

Idéalement adapté à :
• systèmes de murs en panneaux
• systèmes de murs-rideaux
• périmètres de fenêtres
• panneaux préfabriqués
• béton
• brique
• pierre
• panneaux métalliques, etc.

(Remarque : Backerseal s'appelait auparavant GreyflexTM et peut toujours apparaître de cette façon dans les spécifications existantes.)

Tailles
Tailles standards | 1/4″ (6 mm) à 1 1/4″ (30 mm).
Tailles personnalisées | 1/8″ (3 mm) à 6″ (150 mm).

Mouvement
+25%, -25% (50% au total) de la taille nominale du matériau.

Couleur
Gris

Spécifications techniques
  • Réference unique.emseal-backerseal
  • Famille de produitsWatertight Expansion Joints
  • Groupe de produitsVertical Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMousse expensée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints