Publier vos produits
Concrete Protection, Sikagard®-1812
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-1812

Traduit par Google,
Sikagard®-1812 est un système de résine époxy à deux composants, sans solvant, à base de brai étendu, qui fournit un revêtement à haute teneur en matière plastique qui protège les substrats en béton et en métal d'une large gamme de produits chimiques agressifs.
Spécification
  • RECOMMENDED USES Applications include; • Sewage treatment tanks & pipelines • Effluent treatment tanks, drains, pipes • Splash zone of off -shore structures. • Structures exposed to sulphate attack • Below ground protection to concrete & metal structures Sikagard®-1812 is not recommended for surfaces in contact with potable water and food stuffs. FEATURES AND BENEFITS • Resists abrasion.- suitable for contact with grit containing streams • Suitable for both industrial and marine environments - Resistant to a broad spectrum of chemicals. • High film build – durable. • Adheres to damp surfaces – suitable for marine environments • Easy application – brush, roller or spray
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sikagard-1812
  • Famille de produitsConcrete Protection
  • Groupe de produitsChemical Resistant Protective Coatings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Ss_15_30_17_16
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete protective coating systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 97 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
  • Numéro OmniClass23-15 21 23
  • Titre OmniClassProtective Surface Impregnations