Joint de mouvement résistant au feu et testé EN-1366-4, Sika Emseal Emshield® DFR CE est un joint de mouvement à face en silicone destiné aux marchés européens et autres nécessitant le marquage CE. Testé par le CSTB France et certifié par l'Evaluation Technique Européenne (ETA), Emshield DFR CE offre jusqu'à 4 heures de résistance au feu et est un joint d'étanchéité à l'eau, à l'air et à la fumée avec une capacité de mouvement de 100 %. Les autres caractéristiques incluent l’isolation thermique, la stabilité aux UV et la circulation. Contrairement aux couvertures coupe-feu, Emshield DFR CE est installé entièrement au-dessus de la dalle de plancher et fonctionne sans avoir besoin d'ancrages métalliques invasifs ou d'assemblages complexes fabriqués sur place. Emshield DFR CE fournit un joint étanche à long terme et rentable.
Emshield DFR CE combine un silicone à faible module appliqué en usine avec une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes infusée d'une dispersion acrylique ignifuge à base d'eau. Le revêtement en silicone de qualité routière est collé en usine sur la mousse infusée sur deux côtés sur une largeur supérieure à l'extension maximale prévue du joint, puis durci. Lorsqu'il est comprimé, le revêtement en silicone forme un profil de soufflet capable de s'adapter à +/- 50 % (total 100 %) de mouvement par rapport à la taille nominale du produit. Le soufflet se plie et se déplie pendant le mouvement pratiquement sans contrainte de traction.
Emshield DFR CE est fourni précomprimé à une taille légèrement inférieure à sa taille nominale pour faciliter l'installation. Pour installer les bâtons, nettoyez les faces du substrat, appliquez l'adhésif époxy fourni sur les substrats. Après avoir retiré les matériaux d'emballage, insérez l'Emshield DFR CE dans le joint. Une fois que l'Emshield DFR CE s'est dilaté pour remplir l'espace de joint et a adhéré aux substrats, un cordon d'angle en silicone appliqué sur site assure un joint étanche à l'eau à l'interface du substrat.
Caractéristiques
Etanchéité – Emshield DFR CE est fabriqué avec un soufflet en silicone sans tension qui, lorsqu'il est installé avec un cordon de silicone en option sur la face météo, maintient un joint d'étanchéité conformément aux tests NF 12154.
Résistance au feu – La mousse imprégnée d’ignifugé, lorsqu’elle est correctement installée, assure une protection incendie de 1, 2, 3 ou 4 heures conformément aux tests EN 1366-4.
Atténuation acoustique – Emshield DFR CE minimise le transfert sonore qui se produit souvent au niveau de l'espace de dilatation.
Le Rs.w (C ; Ctr) : est supérieur ou égal à 54 (-1 ; -3) conformément à NF EN 10140-2 (2013) et NF EN 12999-1 (2014)
Ancrage non invasif – Il n'y a pas de connexions métal dur-substrat avec Emshield DFR CE. Le système est fixé aux faces de joint au moyen de 1) la contre-pression de la mousse, 2) de l'adhésif époxy et 3) des bandes de scellement injectées au niveau de la face de joint.
Les usages
Emshield DFR CE est utilisé dans les sols et les terrasses. Pour les terrasses et les routes, il peut être fabriqué avec une surface en silicone de qualité routière et peut être utilisé seul ou sous tout autre revêtement, plaque ou mastic de joint de mouvement lorsque la profondeur du substrat le permet.
Tailles
Pour joints de 12 mm (1/2 pouce) à 100 mm (4 pouces)
Mouvement
+50 % et -50 % (total 100 %) du mouvement des joints de taille nominale du matériau conformément aux normes ASTM E1399, UL 2079 et EN 1366-4.
Couleur
Les faces en silicone d'Emshield DFR CE peuvent être fabriquées dans une variété de couleurs différentes pour se fondre avec leurs surfaces adjacentes. Ils sont disponibles dans une gamme complète de couleurs standard de l'industrie Dow 790, Pecora 890 et Dow 748.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |